LBHS3001AS2

Upínací prvok
Séria LBHS

  • široký sortiment výrobkov
    pre všetky bežné vedenia profilovanými koľajničkami
  • zatvorený bez energie (NC)
    vlastným napätím
  • motorový priestor
    až 0,5 milióny statických upínacích cyklov
  • bezpečnostný prvok
    bezpečné brzdenie pri výpadku energie
  • Maximálna flexibilita
    Dodatočné hydraulické pripojenie zhora
Kombinácie zodpovedajúcich koľajníc/vagónov
Výrobca koľajnícTyp koľajnícVeľkosť koľajnícTyp vozidla
THKHSR30HSR..Azobraziť variant
THKHSR30HSR..AMzobraziť variant
THKHSR30HSR..Bzobraziť variant
THKHSR30HSR..BMzobraziť variant
THKHSR30HSR..Czobraziť variant
THKHSR30HSR..CAzobraziť variant
THKHSR30HSR..CAMzobraziť variant
THKHSR30HSR..CBzobraziť variant
THKHSR30HSR..CBMzobraziť variant
THKHSR30HSR..HAzobraziť variant
THKHSR30HSR..HAMzobraziť variant
THKHSR30HSR..HBzobraziť variant
THKHSR30HSR..HBMzobraziť variant
THKHSR30HSR..LAzobraziť variant
THKHSR30HSR..LAMzobraziť variant
THKHSR30HSR..LBzobraziť variant
THKHSR30HSR..LBMzobraziť variant
THKHSR30HSR..LRzobraziť variant
THKHSR30HSR..LRMzobraziť variant
THKHSR30HSR..Rzobraziť variant
THKHSR30HSR..RMzobraziť variant
THKHSR30HSR..YRzobraziť variant
THKHSR30HSR..YRMzobraziť variant
Technické údaje
Prídržná sila3500 [N]
Smer montážez prednej strany
max. upínanie dĺžky180
Prevádzkový tlak max.130.0 [bar]
Prevádzkový tlak min.120 [bar]
Stierač-
Hmotnosť2.1 [kg]
Výhody podrobne
  1. vedenie profilovanými koľajničkami
    k dispozícii pre všetky bežné vedenia profilovanými koľajničkami
  2. Teleso - funkčný diel
    Vytváranie upínacej sily pomocou napätia materiálu úzke a nízke montovanie
  3. Erozívna kontúra
    slúži na otvorenie prvku pod tlakom
  4. Upínacie a brzdové čeľuste
    sa pritlačia na voľné plochy vedenia profilovanými koľajničkami
  5. Tesniace platne
    na obojstranné pripojenie hydraulických vedení
  6. stierač
    voliteľné s ukončením artiklu "A"