LBHS2501SS2

Upínací prvok
Séria LBHS

  • široký sortiment výrobkov
    pre všetky bežné vedenia profilovanými koľajničkami
  • zatvorený bez energie (NC)
    vlastným napätím
  • motorový priestor
    až 0,5 milióny statických upínacích cyklov
  • bezpečnostný prvok
    bezpečné brzdenie pri výpadku energie
  • Maximálna flexibilita
    Dodatočné hydraulické pripojenie zhora
Kombinácie zodpovedajúcich koľajníc/vagónov
Výrobca koľajnícTyp koľajnícVeľkosť koľajnícTyp vozidla
THKHDR25HDR..Czobraziť variant
THKHDR25HDR..LCzobraziť variant
THKHDR25HDR..LRzobraziť variant
THKHDR25HDR..LVzobraziť variant
THKHDR25HDR..Rzobraziť variant
THKHDR25HDR..Vzobraziť variant
Technické údaje
Prídržná sila2000 [N]
Smer montážez prednej strany
max. upínanie dĺžky130
Prevádzkový tlak max.130.0 [bar]
Prevádzkový tlak min.120 [bar]
Stierač-
Hmotnosť0.87 [kg]
Výhody podrobne
  1. vedenie profilovanými koľajničkami
    k dispozícii pre všetky bežné vedenia profilovanými koľajničkami
  2. Teleso - funkčný diel
    Vytváranie upínacej sily pomocou napätia materiálu úzke a nízke montovanie
  3. Erozívna kontúra
    slúži na otvorenie prvku pod tlakom
  4. Upínacie a brzdové čeľuste
    sa pritlačia na voľné plochy vedenia profilovanými koľajničkami
  5. Tesniace platne
    na obojstranné pripojenie hydraulických vedení
  6. stierač
    voliteľné s ukončením artiklu "A"