LBHS2005AS2A
![](/fileadmin/_processed_/e/f/csm_ZIM_BIL_SER_LBHS__SALL__AIN__V5_b29b7b87ec.png)
Upínací prvok
Séria LBHS
- široký sortiment výrobkov
pre všetky bežné vedenia profilovanými koľajničkami - zatvorený bez energie (NC)
vlastným napätím - motorový priestor
až 0,5 milióny statických upínacích cyklov - bezpečnostný prvok
bezpečné brzdenie pri výpadku energie - Maximálna flexibilita
Dodatočné hydraulické pripojenie zhora
Kombinácie zodpovedajúcich koľajníc/vagónov
Výrobca koľajníc | Typ koľajníc | Veľkosť koľajníc | Typ vozidla | |
---|---|---|---|---|
Bosch Rexroth | R16.. (guľa) | 20 | R1622 (SNS) | zobraziť variant |
Bosch Rexroth | R16.. (guľa) | 20 | R1623 (SLS) | zobraziť variant |
Bosch Rexroth | R16.. (guľa) | 20 | R1631 (FNS) | zobraziť variant |
Bosch Rexroth | R16.. (guľa) | 20 | R1632 (SNS) | zobraziť variant |
Bosch Rexroth | R16.. (guľa) | 20 | R1651 (FNS) | zobraziť variant |
Bosch Rexroth | R16.. (guľa) | 20 | R1653 (FLS) | zobraziť variant |
Bosch Rexroth | R16.. (guľa) | 20 | R1661 (FKS) | zobraziť variant |
Bosch Rexroth | R16.. (guľa) | 20 | R1662 (SKS) | zobraziť variant |
Bosch Rexroth | R16.. (guľa) | 20 | R1665 (FKS) | zobraziť variant |
Bosch Rexroth | R16.. (guľa) | 20 | R1666 (SKS) | zobraziť variant |
Technické údaje
Prídržná sila | 1300 [N] |
Smer montáže | z prednej strany |
max. upínanie dĺžky | 1256 |
Prevádzkový tlak max. | 130.0 [bar] |
Prevádzkový tlak min. | 120 [bar] |
Stierač | áno |
Hmotnosť | 0.62 [kg] |
Výhody podrobne
![](/fileadmin/_processed_/7/f/csm_ZIM_SCH_FUN_LBHS__SALL__AIN__V4_68fd9afd51.png)
- vedenie profilovanými koľajničkami
k dispozícii pre všetky bežné vedenia profilovanými koľajničkami - Teleso - funkčný diel
Vytváranie upínacej sily pomocou napätia materiálu úzke a nízke montovanie - Erozívna kontúra
slúži na otvorenie prvku pod tlakom - Upínacie a brzdové čeľuste
sa pritlačia na voľné plochy vedenia profilovanými koľajničkami - Tesniace platne
na obojstranné pripojenie hydraulických vedení - stierač
voliteľné s ukončením artiklu "A"