LBHS2001AS2A
Upínací prvok
Séria LBHS
- široký sortiment výrobkov
pre všetky bežné vedenia profilovanými koľajničkami - zatvorený bez energie (NC)
vlastným napätím - motorový priestor
až 0,5 milióny statických upínacích cyklov - bezpečnostný prvok
bezpečné brzdenie pri výpadku energie - Maximálna flexibilita
Dodatočné hydraulické pripojenie zhora
Kombinácie zodpovedajúcich koľajníc/vagónov
Výrobca koľajníc | Typ koľajníc | Veľkosť koľajníc | Typ vozidla | |
---|---|---|---|---|
THK | HSR | 20 | HSR..A | zobraziť variant |
THK | HSR | 20 | HSR..AM | zobraziť variant |
THK | HSR | 20 | HSR..B | zobraziť variant |
THK | HSR | 20 | HSR..C | zobraziť variant |
THK | HSR | 20 | HSR..CA | zobraziť variant |
THK | HSR | 20 | HSR..CAM | zobraziť variant |
THK | HSR | 20 | HSR..CB | zobraziť variant |
THK | HSR | 20 | HSR..CBM | zobraziť variant |
THK | HSR | 20 | HSR..HA | zobraziť variant |
THK | HSR | 20 | HSR..HAM | zobraziť variant |
THK | HSR | 20 | HSR..HB | zobraziť variant |
THK | HSR | 20 | HSR..HBM | zobraziť variant |
THK | HSR | 20 | HSR..LA | zobraziť variant |
THK | HSR | 20 | HSR..LAM | zobraziť variant |
THK | HSR | 20 | HSR..LB | zobraziť variant |
THK | HSR | 20 | HSR..LBM | zobraziť variant |
THK | HSR | 20 | HSR..LRM | zobraziť variant |
THK | HSR | 20 | HSR..M | zobraziť variant |
THK | HSR | 20 | HSR..R | zobraziť variant |
THK | HSR | 20 | HSR..RM | zobraziť variant |
THK | HSR | 20 | HSR..YR | zobraziť variant |
THK | HSR | 20 | HSR..YRM | zobraziť variant |
Technické údaje
Prídržná sila | 1300 [N] |
Smer montáže | z prednej strany |
max. upínanie dĺžky | 123 |
Prevádzkový tlak max. | 130.0 [bar] |
Prevádzkový tlak min. | 120 [bar] |
Stierač | áno |
Hmotnosť | 0.59 [kg] |
Výhody podrobne
- vedenie profilovanými koľajničkami
k dispozícii pre všetky bežné vedenia profilovanými koľajničkami - Teleso - funkčný diel
Vytváranie upínacej sily pomocou napätia materiálu úzke a nízke montovanie - Erozívna kontúra
slúži na otvorenie prvku pod tlakom - Upínacie a brzdové čeľuste
sa pritlačia na voľné plochy vedenia profilovanými koľajničkami - Tesniace platne
na obojstranné pripojenie hydraulických vedení - stierač
voliteľné s ukončením artiklu "A"