KWH6510BS1A
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
IKOLRX(MX)65LRXzobraziť variant
IKOLRX(MX)65LRXCzobraziť variant
IKOLRX(MX)65LRXGzobraziť variant
IKOLRX(MX)65MXzobraziť variant
IKOLRX(MX)65MXCzobraziť variant
IKOLRX(MX)65MXDzobraziť variant
IKOLRX(MX)65MXDCzobraziť variant
IKOLRX(MX)65MXGzobraziť variant
Technické údaje
Prídržná sila22700 [N]
Menovitý prevádzkový tlak150.0 [bar]
Smer montážez prednej strany
max. upínanie dĺžky253
Prevádzkový tlak max.160 [bar]
Prevádzkový tlak min.5 [bar]
Stieračáno
Hmotnosť17 [kg]