KWH6505AS1A
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
Bosch RexrothR16.. (guľa)65R1651 (FNS)zobraziť variant
Bosch RexrothR16.. (guľa)65R1653 (FLS)zobraziť variant
Technické údaje
Prídržná sila22700 [N]
Menovitý prevádzkový tlak150.0 [bar]
Smer montážez prednej strany
max. upínanie dĺžky256
Prevádzkový tlak max.160 [bar]
Prevádzkový tlak min.5 [bar]
Stieračáno
Hmotnosť17 [kg]