KWH6504FS3A
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
NSKRA(R1A)65RAA..ANzobraziť variant
NSKRA(R1A)65RAA..BNzobraziť variant
Technické údaje
Prídržná sila22700 [N]
Menovitý prevádzkový tlak150.0 [bar]
Smer montážez prednej strany
max. upínanie dĺžky250.8
Prevádzkový tlak max.160 [bar]
Prevádzkový tlak min.5 [bar]
Stieračáno
Hmotnosť13 [kg]