KWH6504FS1A

Upínací prvok
Séria KWH
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
NSKRA(R1A)65RAA..EMzobraziť variant
NSKRA(R1A)65RAA..GMzobraziť variant
Technické údaje
Prídržná sila22700 [N]
Menovitý prevádzkový tlak150.0 [bar]
Smer montážez prednej strany
max. upínanie dĺžky251
Prevádzkový tlak max.160 [bar]
Prevádzkový tlak min.5 [bar]
Stieračáno
Hmotnosť17 [kg]