KWH6501FS1
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
THKSRN65SRN..LCzobraziť variant
THKSRN65SRN..LRzobraziť variant
Technické údaje
Prídržná sila17000 [N]
Menovitý prevádzkový tlak150.0 [bar]
Smer montážez prednej strany
max. upínanie dĺžky200
Prevádzkový tlak max.160 [bar]
Prevádzkový tlak min.5 [bar]
Stierač-
Hmotnosť12 [kg]