KWH5512FS3
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
HIWINRG(QR)55RGH..CAzobraziť variant
HIWINRG(QR)55RGH..HAzobraziť variant
Technické údaje
Prídržná sila13700 [N]
Menovitý prevádzkový tlak150.0 [bar]
Smer montážez prednej strany
max. upínanie dĺžky184
Prevádzkový tlak max.160 [bar]
Prevádzkový tlak min.5 [bar]
Stierač-
Hmotnosť7.5 [kg]