KWH5512FS1A
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
HIWINRG(QR)55RGW..CCzobraziť variant
HIWINRG(QR)55RGW..HCzobraziť variant
Technické údaje
Prídržná sila13700 [N]
Menovitý prevádzkový tlak150.0 [bar]
Smer montážez prednej strany
max. upínanie dĺžky215
Prevádzkový tlak max.160 [bar]
Prevádzkový tlak min.5 [bar]
Stieračáno
Hmotnosť8.3 [kg]