KWH5505AS3
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
Bosch RexrothR16.. (guľa)55R1621 (SNH)zobraziť variant
Bosch RexrothR16.. (guľa)55R1624 (SLH)zobraziť variant
Technické údaje
Prídržná sila13700 [N]
Menovitý prevádzkový tlak150.0 [bar]
Smer montážez prednej strany
max. upínanie dĺžky184
Prevádzkový tlak max.160 [bar]
Prevádzkový tlak min.5 [bar]
Stierač-
Hmotnosť7.2 [kg]