KWH5504BS1
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
NSKNH(N1H)55NAH..ALzobraziť variant
NSKNH(N1H)55NAH..BLzobraziť variant
NSKNH(N1H)55NAH..EMzobraziť variant
NSKNH(N1H)55NAH..GMzobraziť variant
NSKNH(N1H)55NAH..ANzobraziť variant
NSKNH(N1H)55NAH..BNzobraziť variant
NSKLH(L1H)55LAA...ELZzobraziť variant
NSKLH(L1H)55LAA...EMZzobraziť variant
NSKLH(L1H)55LAA...FLZzobraziť variant
NSKLH(L1H)55LAA...GLZzobraziť variant
NSKLH(L1H)55LAA...GMZzobraziť variant
NSKLH(L1H)55LAA...HLZzobraziť variant
NSKLH(L1H)55LAA...ANZzobraziť variant
NSKLH(L1H)55LAA...BNZzobraziť variant
Technické údaje
Prídržná sila13700 [N]
Menovitý prevádzkový tlak150.0 [bar]
Smer montážezhora
max. upínanie dĺžky184
Prevádzkový tlak max.160 [bar]
Prevádzkový tlak min.5 [bar]
Stierač-
Hmotnosť7.6 [kg]