KWH5503AS1

Upínací prvok
Séria KWH
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
SchneebergerMR55MRW..Azobraziť variant
SchneebergerMR55MRW..Bzobraziť variant
Thomson52255512..Azobraziť variant
Thomson52255512..Bzobraziť variant
Technické údaje
Prídržná sila13700 [N]
Menovitý prevádzkový tlak150.0 [bar]
Smer montážez prednej strany
max. upínanie dĺžky184
Prevádzkový tlak max.160 [bar]
Prevádzkový tlak min.5 [bar]
Stierač-
Hmotnosť8 [kg]