KWH5501BS1

Upínací prvok
Séria KWH
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
THKNR55NR..Azobraziť variant
THKNR55NR..Bzobraziť variant
THKNR55NR..LAzobraziť variant
THKNR55NR..LBzobraziť variant
THKNR55NR..LRzobraziť variant
THKNR55NR..Rzobraziť variant
THKNRS55NRS..Azobraziť variant
THKNRS55NRS..Bzobraziť variant
THKNRS55NRS..LAzobraziť variant
THKNRS55NRS..LBzobraziť variant
THKNRS55NRS..LRzobraziť variant
THKNRS55NRS..Rzobraziť variant
Technické údaje
Prídržná sila10200 [N]
Menovitý prevádzkový tlak150.0 [bar]
Smer montážezhora
max. upínanie dĺžky184
Prevádzkový tlak max.160 [bar]
Prevádzkový tlak min.5 [bar]
Stierač-
Hmotnosť8.4 [kg]