KWH4514DS1A
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
CPCARC(ARU)45ARC-MLzobraziť variant
CPCARC(ARU)45ARC-MNzobraziť variant
CPCHRC(HRU)45HRC-FLzobraziť variant
CPCHRC(HRU)45HRC-FNzobraziť variant
CPCHRC(HRU)45HRC-MLzobraziť variant
CPCHRC(HRU)45HRC-MNzobraziť variant
Technické údaje
Prídržná sila9900 [N]
Menovitý prevádzkový tlak150.0 [bar]
Smer montážez prednej strany
max. upínanie dĺžky172.8
Prevádzkový tlak max.160 [bar]
Prevádzkový tlak min.5 [bar]
Stieračáno
Hmotnosť5.2 [kg]