KWH4512FS1A

Upínací prvok
Séria KWH
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
HIWINRG(QR)45RGW..CCzobraziť variant
HIWINRG(QR)45RGW..HCzobraziť variant
HIWINRG(QR)45RGH..CAzobraziť variant
HIWINRG(QR)45RGH..HAzobraziť variant
HIWINRG(QR)45QRW..CCzobraziť variant
HIWINRG(QR)45QRW..HCzobraziť variant
HIWINRG(QR)45QRH..CAzobraziť variant
HIWINRG(QR)45QRH..HAzobraziť variant
Technické údaje
Prídržná sila9900 [N]
Menovitý prevádzkový tlak150.0 [bar]
Smer montážez prednej strany
max. upínanie dĺžky172.8
Prevádzkový tlak max.160 [bar]
Prevádzkový tlak min.5 [bar]
Stieračáno
Hmotnosť5.4 [kg]