KWH4510AS1
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
IKOLWH(MH)45LWH..Bzobraziť variant
IKOLWH(MH)45LWH..Mzobraziť variant
IKOLWH(MH)45LWHGzobraziť variant
IKOLWH(MH)45LWHT..Bzobraziť variant
IKOLWH(MH)45LWHT..Mzobraziť variant
IKOLWH(MH)45LWHTGzobraziť variant
IKOLWH(MH)45MHzobraziť variant
IKOLWH(MH)45MHGzobraziť variant
IKOLWH(MH)45MHTzobraziť variant
IKOLWH(MH)45MHTGzobraziť variant
IKOLWH(MH)45LWHD..Bzobraziť variant
IKOLWH(MH)45LWHD..Mzobraziť variant
IKOLWH(MH)45LWHDGzobraziť variant
IKOLWH(MH)45LWHYzobraziť variant
IKOLWH(MH)45MHDzobraziť variant
IKOLWH(MH)45MHDGzobraziť variant
Technické údaje
Prídržná sila9900 [N]
Menovitý prevádzkový tlak150.0 [bar]
Smer montážezhora
max. upínanie dĺžky155
Prevádzkový tlak max.160 [bar]
Prevádzkový tlak min.5 [bar]
Stierač-
Hmotnosť4.9 [kg]