KWH4505BS1
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
Bosch RexrothR18… (valček)45R1851 (FNS)zobraziť variant
Bosch RexrothR18… (valček)45R1853 (FLS)zobraziť variant
Technické údaje
Prídržná sila9900 [N]
Menovitý prevádzkový tlak150.0 [bar]
Smer montážez prednej strany
max. upínanie dĺžky155
Prevádzkový tlak max.160 [bar]
Prevádzkový tlak min.5 [bar]
Stierač-
Hmotnosť5.1 [kg]