KWH4505AS1A
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
Bosch RexrothR16.. (guľa)45R1651 (FNS)zobraziť variant
Bosch RexrothR16.. (guľa)45R1653 (FLS)zobraziť variant
Ewellix (SKF)LLRH45LLRHC..Azobraziť variant
Ewellix (SKF)LLRH45LLRHC..LUzobraziť variant
Technické údaje
Prídržná sila9900 [N]
Menovitý prevádzkový tlak150.0 [bar]
Smer montážez prednej strany
max. upínanie dĺžky170
Prevádzkový tlak max.160 [bar]
Prevádzkový tlak min.5 [bar]
Stieračáno
Hmotnosť5.1 [kg]