KWH4504BS1A
![](/fileadmin/_processed_/8/8/csm_ZIM_BIL_SER_KWH__SALL__AIN__V2_8f8609ae91.png)
Upínací prvok
Séria KWH
- široký sortiment výrobkov
pre všetky bežné vedenia profilovanými koľajničkami - otvorený bez energie (NO)
zatvárajúci s tlakom - extrémne dlhá životnosť
až 10 mil. statických upínacích cyklov
Kombinácie zodpovedajúcich koľajníc/vagónov
Výrobca koľajníc | Typ koľajníc | Veľkosť koľajníc | Typ vozidla | |
---|---|---|---|---|
NSK | NH(N1H) | 45 | NAH..AL | zobraziť variant |
NSK | NH(N1H) | 45 | NAH..BL | zobraziť variant |
NSK | NH(N1H) | 45 | NAH..EM | zobraziť variant |
NSK | NH(N1H) | 45 | NAH..GM | zobraziť variant |
NSK | NH(N1H) | 45 | NAH..AN | zobraziť variant |
NSK | NH(N1H) | 45 | NAH..BN | zobraziť variant |
NSK | LH(L1H) | 45 | LAA...ELZ | zobraziť variant |
NSK | LH(L1H) | 45 | LAA...EMZ | zobraziť variant |
NSK | LH(L1H) | 45 | LAA...FLZ | zobraziť variant |
NSK | LH(L1H) | 45 | LAA...GLZ | zobraziť variant |
NSK | LH(L1H) | 45 | LAA...GMZ | zobraziť variant |
NSK | LH(L1H) | 45 | LAA...HLZ | zobraziť variant |
NSK | LH(L1H) | 45 | LAA...ANZ | zobraziť variant |
NSK | LH(L1H) | 45 | LAA...BNZ | zobraziť variant |
Technické údaje
Prídržná sila | 9900 [N] |
Menovitý prevádzkový tlak | 150.0 [bar] |
Smer montáže | z prednej strany |
max. upínanie dĺžky | 176 |
Prevádzkový tlak max. | 160 [bar] |
Prevádzkový tlak min. | 5 [bar] |
Stierač | áno |
Hmotnosť | 5.2 [kg] |
Výhody podrobne
![](/fileadmin/_processed_/0/5/csm_ZIM_SCH_FUN_KWH__SALL__AIN__V3_34ec922045.png)
- vedenie profilovanými koľajničkami
k dispozícii pre všetky bežné vedenia profilovanými koľajničkami - vratná pružina
tvarovo integrované v čeľustiach - Upínacie čeľuste
sa pritlačia na voľné plochy vedenia profilovanými koľajničkami - Teleso
- membránou
pre naplnenie tlakom - stierač
môže sa voliteľne objednať