KWH4503AS1A
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
SchneebergerMR45MRW..Azobraziť variant
SchneebergerMR45MRW..Bzobraziť variant
Thomson52245512..Azobraziť variant
Thomson52245512..Bzobraziť variant
Technické údaje
Prídržná sila9900 [N]
Menovitý prevádzkový tlak150.0 [bar]
Smer montážez prednej strany
max. upínanie dĺžky184
Prevádzkový tlak max.160 [bar]
Prevádzkový tlak min.5 [bar]
Stieračáno
Hmotnosť5.5 [kg]