KWH4501SS1A

Upínací prvok
Séria KWH
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
THKHDR45HDR..Czobraziť variant
THKHDR45HDR..LCzobraziť variant
THKHDR45HDR..LRzobraziť variant
THKHDR45HDR..LVzobraziť variant
THKHDR45HDR..Rzobraziť variant
THKHDR45HDR..Vzobraziť variant
Technické údaje
Prídržná sila9900 [N]
Menovitý prevádzkový tlak150.0 [bar]
Smer montážez prednej strany
max. upínanie dĺžky176
Prevádzkový tlak max.160 [bar]
Prevádzkový tlak min.5 [bar]
Stieračáno
Hmotnosť5.3 [kg]