KWH4501ES3A-A
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
THKSRG45SRG..LRzobraziť variant
THKSRG45SRG..Rzobraziť variant
Technické údaje
Prídržná sila7400 [N]
Menovitý prevádzkový tlak100.0 [bar]
Smer montážez prednej strany
max. upínanie dĺžky172.2
Prevádzkový tlak max.110.0 [bar]
Prevádzkový tlak min.5 [bar]
Stieračáno
Hmotnosť5 [kg]