KWH4501ES3-A
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
THKSRG45SRG..LRzobraziť variant
THKSRG45SRG..Rzobraziť variant
Technické údaje
Prídržná sila7400 [N]
Menovitý prevádzkový tlak100.0 [bar]
Smer montážez prednej strany
max. upínanie dĺžky155
Prevádzkový tlak max.110.0 [bar]
Prevádzkový tlak min.5 [bar]
Stierač-
Hmotnosť4.7 [kg]