KWH4501CS1A
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
THKSHS45SHS..Czobraziť variant
THKSHS45SHS..LCzobraziť variant
THKSHS45SHS..LVzobraziť variant
THKSHS45SHS..Vzobraziť variant
THKSHS45SHS..LRzobraziť variant
THKSHS45SHS..Rzobraziť variant
Technické údaje
Prídržná sila9900 [N]
Menovitý prevádzkový tlak150.0 [bar]
Smer montážez prednej strany
max. upínanie dĺžky176
Prevádzkový tlak max.160 [bar]
Prevádzkový tlak min.5 [bar]
Stieračáno
Hmotnosť5.2 [kg]