KWH4501BS1

Upínací prvok
Séria KWH
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
THKNR45NR..Azobraziť variant
THKNR45NR..Bzobraziť variant
THKNR45NR..LAzobraziť variant
THKNR45NR..LBzobraziť variant
THKNR45NR..LRzobraziť variant
THKNR45NR..Rzobraziť variant
THKNRS45NRS..Azobraziť variant
THKNRS45NRS..Bzobraziť variant
THKNRS45NRS..LAzobraziť variant
THKNRS45NRS..LBzobraziť variant
THKNRS45NRS..LRzobraziť variant
THKNRS45NRS..Rzobraziť variant
Technické údaje
Prídržná sila7400 [N]
Menovitý prevádzkový tlak150.0 [bar]
Smer montážezhora
max. upínanie dĺžky155
Prevádzkový tlak max.160 [bar]
Prevádzkový tlak min.5 [bar]
Stierač-
Hmotnosť4.2 [kg]