KWH3514KS1
![](/fileadmin/_processed_/8/8/csm_ZIM_BIL_SER_KWH__SALL__AIN__V2_8f8609ae91.png)
Upínací prvok
Séria KWH
- široký sortiment výrobkov
pre všetky bežné vedenia profilovanými koľajničkami - otvorený bez energie (NO)
zatvárajúci s tlakom - extrémne dlhá životnosť
až 10 mil. statických upínacích cyklov
Kombinácie zodpovedajúcich koľajníc/vagónov
Výrobca koľajníc | Typ koľajníc | Veľkosť koľajníc | Typ vozidla | |
---|---|---|---|---|
NTN-SNR | LGB | 35 | LGBCH..FE | zobraziť variant |
NTN-SNR | LGB | 35 | LGBCH..FL | zobraziť variant |
NTN-SNR | LGB | 35 | LGBCH..FN | zobraziť variant |
NTN-SNR | LGB | 35 | LGBCS..BE | zobraziť variant |
NTN-SNR | LGB | 35 | LGBCS..BL | zobraziť variant |
NTN-SNR | LGB | 35 | LGBCS..BN | zobraziť variant |
NTN-SNR | LGB | 35 | LGBCS..BS | zobraziť variant |
NTN-SNR | LGB | 35 | LGBXH..FE | zobraziť variant |
NTN-SNR | LGB | 35 | LGBXH..FL | zobraziť variant |
NTN-SNR | LGB | 35 | LGBXH..FN | zobraziť variant |
NTN-SNR | LGB | 35 | LGBXS..BE | zobraziť variant |
NTN-SNR | LGB | 35 | LGBXS..BL | zobraziť variant |
NTN-SNR | LGB | 35 | LGBXS..BN | zobraziť variant |
NTN-SNR | LGB | 35 | LGBXS..BS | zobraziť variant |
NTN-SNR | LGB | 35 | LGBCH..BE | zobraziť variant |
NTN-SNR | LGB | 35 | LGBCH..BL | zobraziť variant |
NTN-SNR | LGB | 35 | LGBCH..BN | zobraziť variant |
NTN-SNR | LGB | 35 | LGBXH..BE | zobraziť variant |
NTN-SNR | LGB | 35 | LGBXH..BL | zobraziť variant |
NTN-SNR | LGB | 35 | LGBXH..BN | zobraziť variant |
Technické údaje
Prídržná sila | 5700 [N] |
Menovitý prevádzkový tlak | 150.0 [bar] |
Smer montáže | z prednej strany |
max. upínanie dĺžky | 1205 |
Prevádzkový tlak max. | 160 [bar] |
Prevádzkový tlak min. | 5 [bar] |
Stierač | - |
Hmotnosť | 2.5 [kg] |
Výhody podrobne
![](/fileadmin/_processed_/0/5/csm_ZIM_SCH_FUN_KWH__SALL__AIN__V3_34ec922045.png)
- vedenie profilovanými koľajničkami
k dispozícii pre všetky bežné vedenia profilovanými koľajničkami - vratná pružina
tvarovo integrované v čeľustiach - Upínacie čeľuste
sa pritlačia na voľné plochy vedenia profilovanými koľajničkami - Teleso
- membránou
pre naplnenie tlakom - stierač
môže sa voliteľne objednať