KWH3514DS1A
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
CPCARC(ARU)35ARC-FNzobraziť variant
CPCARC(ARU)35ARC-MLzobraziť variant
CPCARC(ARU)35ARC-MNzobraziť variant
CPCHRC(HRU)35HRC-FLzobraziť variant
CPCHRC(HRU)35HRC-FNzobraziť variant
CPCHRC(HRU)35HRC-MLzobraziť variant
CPCHRC(HRU)35HRC-MNzobraziť variant
Technické údaje
Prídržná sila5700 [N]
Menovitý prevádzkový tlak150.0 [bar]
Smer montážez prednej strany
max. upínanie dĺžky138.7
Prevádzkový tlak max.160 [bar]
Prevádzkový tlak min.5 [bar]
Stieračáno
Hmotnosť2.7 [kg]