KWH3510BS1A

Upínací prvok
Séria KWH
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
IKOLRX(MX)35LRXzobraziť variant
IKOLRX(MX)35LRXCzobraziť variant
IKOLRX(MX)35LRXGzobraziť variant
IKOLRX(MX)35MXzobraziť variant
IKOLRX(MX)35MXCzobraziť variant
IKOLRX(MX)35MXGzobraziť variant
IKOLRX(MX)35MXLzobraziť variant
IKOLRX(MX)35MXSzobraziť variant
Technické údaje
Prídržná sila5700 [N]
Menovitý prevádzkový tlak150.0 [bar]
Smer montážez prednej strany
max. upínanie dĺžky145
Prevádzkový tlak max.160 [bar]
Prevádzkový tlak min.5 [bar]
Stieračáno
Hmotnosť2.8 [kg]