KWH3505AS3

Upínací prvok
Séria KWH
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
Bosch RexrothR16.. (guľa)35R1621 (SNH)zobraziť variant
Bosch RexrothR16.. (guľa)35R1624 (SLH)zobraziť variant
Ewellix (SKF)LLRH35LLRHC..LRzobraziť variant
Ewellix (SKF)LLRH35LLRHC..Rzobraziť variant
Technické údaje
Prídržná sila3500 [N]
Menovitý prevádzkový tlak100.0 [bar]
Smer montážez prednej strany
max. upínanie dĺžky120.5
Prevádzkový tlak max.110.0 [bar]
Prevádzkový tlak min.5 [bar]
Stierač-
Hmotnosť2.3 [kg]