KWH3504FS1
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
NSKRA(R1A)35RAA..ALzobraziť variant
NSKRA(R1A)35RAA..BLzobraziť variant
NSKRA(R1A)35RAA..EMzobraziť variant
NSKRA(R1A)35RAA..GMzobraziť variant
Technické údaje
Prídržná sila5700 [N]
Menovitý prevádzkový tlak150.0 [bar]
Smer montážez prednej strany
max. upínanie dĺžky120.5
Prevádzkový tlak max.160 [bar]
Prevádzkový tlak min.5 [bar]
Stierač-
Hmotnosť2.7 [kg]