KWH3502BS1A
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
INATKVD(KUVE)35KWVE..-Bzobraziť variant
INATKVD(KUVE)35KWVE..-B-ECzobraziť variant
INATKVD(KUVE)35KWVE..-B-ESCzobraziť variant
INATKVD(KUVE)35KWVE..-B-Lzobraziť variant
INATKVD(KUVE)35KWVE..-B-Szobraziť variant
INATKVD(KUVE)35KWVE..-B-SLzobraziť variant
INATKVD(KUVE)35KWVE..-B-Hzobraziť variant
INATKVD(KUVE)35KWVE..-B-HLzobraziť variant
Technické údaje
Prídržná sila5700 [N]
Menovitý prevádzkový tlak150.0 [bar]
Smer montážez prednej strany
max. upínanie dĺžky147
Prevádzkový tlak max.160 [bar]
Prevádzkový tlak min.5 [bar]
Stieračáno
Hmotnosť2.8 [kg]