KWH3501ES1

Upínací prvok
Séria KWH
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
THKSRG35SRG..Czobraziť variant
THKSRG35SRG..LCzobraziť variant
Technické údaje
Prídržná sila5700 [N]
Menovitý prevádzkový tlak150.0 [bar]
Smer montážez prednej strany
max. upínanie dĺžky120.5
Prevádzkový tlak max.160 [bar]
Prevádzkový tlak min.5 [bar]
Stierač-
Hmotnosť2.6 [kg]