KWH3501BS1

Upínací prvok
Séria KWH
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
THKNR35NR..Azobraziť variant
THKNR35NR..Bzobraziť variant
THKNR35NR..LAzobraziť variant
THKNR35NR..LBzobraziť variant
THKNR35NR..LRzobraziť variant
THKNR35NR..Rzobraziť variant
THKNRS35NRS..Azobraziť variant
THKNRS35NRS..Bzobraziť variant
THKNRS35NRS..LAzobraziť variant
THKNRS35NRS..LBzobraziť variant
THKNRS35NRS..LRzobraziť variant
THKNRS35NRS..Rzobraziť variant
Technické údaje
Prídržná sila4300 [N]
Menovitý prevádzkový tlak150.0 [bar]
Smer montážezhora
max. upínanie dĺžky120.5
Prevádzkový tlak max.160 [bar]
Prevádzkový tlak min.5 [bar]
Stierač-
Hmotnosť2.3 [kg]