KWH3012ES1
![](/fileadmin/_processed_/8/8/csm_ZIM_BIL_SER_KWH__SALL__AIN__V2_8f8609ae91.png)
Upínací prvok
Séria KWH
- široký sortiment výrobkov
pre všetky bežné vedenia profilovanými koľajničkami - otvorený bez energie (NO)
zatvárajúci s tlakom - extrémne dlhá životnosť
až 10 mil. statických upínacích cyklov
Kombinácie zodpovedajúcich koľajníc/vagónov
Výrobca koľajníc | Typ koľajníc | Veľkosť koľajníc | Typ vozidla | |
---|---|---|---|---|
HIWIN | HG(QH) | 30 | HGL..CA | zobraziť variant |
HIWIN | HG(QH) | 30 | HGL..HA | zobraziť variant |
HIWIN | HG(QH) | 30 | HGW..CA | zobraziť variant |
HIWIN | HG(QH) | 30 | HGW..CC | zobraziť variant |
HIWIN | HG(QH) | 30 | HGW..HA | zobraziť variant |
HIWIN | HG(QH) | 30 | HGW..HC | zobraziť variant |
HIWIN | HG(QH) | 30 | QHW..CA | zobraziť variant |
HIWIN | HG(QH) | 30 | QHW..CC | zobraziť variant |
HIWIN | HG(QH) | 30 | QHW..HA | zobraziť variant |
HIWIN | HG(QH) | 30 | QHW..HC | zobraziť variant |
HIWIN | HG(QH) | 30 | HGH..CA | zobraziť variant |
HIWIN | HG(QH) | 30 | HGH..HA | zobraziť variant |
HIWIN | HG(QH) | 30 | QHH..CA | zobraziť variant |
HIWIN | HG(QH) | 30 | QHH..HA | zobraziť variant |
Technické údaje
Prídržná sila | 3000 [N] |
Menovitý prevádzkový tlak | 100.0 [bar] |
Smer montáže | z prednej strany |
max. upínanie dĺžky | 1035 |
Prevádzkový tlak max. | 110.0 [bar] |
Prevádzkový tlak min. | 5 [bar] |
Stierač | - |
Hmotnosť | 1.9 [kg] |
Výhody podrobne
![](/fileadmin/_processed_/0/5/csm_ZIM_SCH_FUN_KWH__SALL__AIN__V3_34ec922045.png)
- vedenie profilovanými koľajničkami
k dispozícii pre všetky bežné vedenia profilovanými koľajničkami - vratná pružina
tvarovo integrované v čeľustiach - Upínacie čeľuste
sa pritlačia na voľné plochy vedenia profilovanými koľajničkami - Teleso
- membránou
pre naplnenie tlakom - stierač
môže sa voliteľne objednať