KWH3010BS1A
Upínací prvok
Séria KWH
- široký sortiment výrobkov
pre všetky bežné vedenia profilovanými koľajničkami - otvorený bez energie (NO)
zatvárajúci s tlakom - extrémne dlhá životnosť
až 10 mil. statických upínacích cyklov
Kombinácie zodpovedajúcich koľajníc/vagónov
Výrobca koľajníc | Typ koľajníc | Veľkosť koľajníc | Typ vozidla | |
---|---|---|---|---|
IKO | LRX(MX) | 30 | LRX | zobraziť variant |
IKO | LRX(MX) | 30 | LRXC | zobraziť variant |
IKO | LRX(MX) | 30 | LRXG | zobraziť variant |
IKO | LRX(MX) | 30 | LRXS | zobraziť variant |
IKO | LRX(MX) | 30 | LRXSC | zobraziť variant |
IKO | LRX(MX) | 30 | LRXSG | zobraziť variant |
IKO | LRX(MX) | 30 | MX | zobraziť variant |
IKO | LRX(MX) | 30 | MXC | zobraziť variant |
IKO | LRX(MX) | 30 | MXG | zobraziť variant |
IKO | LRX(MX) | 30 | MXL | zobraziť variant |
IKO | LRX(MX) | 30 | MXS | zobraziť variant |
IKO | LRX(MX) | 30 | MXSC | zobraziť variant |
IKO | LRX(MX) | 30 | MXSG | zobraziť variant |
IKO | LRX(MX) | 30 | LRXD | zobraziť variant |
IKO | LRX(MX) | 30 | LRXD..SL | zobraziť variant |
IKO | LRX(MX) | 30 | LRXDC | zobraziť variant |
IKO | LRX(MX) | 30 | LRXDC..SL | zobraziť variant |
IKO | LRX(MX) | 30 | LRXDG | zobraziť variant |
IKO | LRX(MX) | 30 | LRXDG..SL | zobraziť variant |
IKO | LRX(MX) | 30 | MXD | zobraziť variant |
IKO | LRX(MX) | 30 | MXDC | zobraziť variant |
IKO | LRX(MX) | 30 | MXDG | zobraziť variant |
IKO | LRX(MX) | 30 | MXDL | zobraziť variant |
Technické údaje
Prídržná sila | 3000 [N] |
Menovitý prevádzkový tlak | 100.0 [bar] |
Smer montáže | z prednej strany |
max. upínanie dĺžky | 1181 |
Prevádzkový tlak max. | 110.0 [bar] |
Prevádzkový tlak min. | 5 [bar] |
Stierač | áno |
Hmotnosť | 1.8 [kg] |
Výhody podrobne
- vedenie profilovanými koľajničkami
k dispozícii pre všetky bežné vedenia profilovanými koľajničkami - vratná pružina
tvarovo integrované v čeľustiach - Upínacie čeľuste
sa pritlačia na voľné plochy vedenia profilovanými koľajničkami - Teleso
- membránou
pre naplnenie tlakom - stierač
môže sa voliteľne objednať