KWH3010AS1A
![](/fileadmin/_processed_/8/8/csm_ZIM_BIL_SER_KWH__SALL__AIN__V2_8f8609ae91.png)
Upínací prvok
Séria KWH
- široký sortiment výrobkov
pre všetky bežné vedenia profilovanými koľajničkami - otvorený bez energie (NO)
zatvárajúci s tlakom - extrémne dlhá životnosť
až 10 mil. statických upínacích cyklov
Kombinácie zodpovedajúcich koľajníc/vagónov
Výrobca koľajníc | Typ koľajníc | Veľkosť koľajníc | Typ vozidla | |
---|---|---|---|---|
IKO | LWH(MH) | 30 | LWH..B | zobraziť variant |
IKO | LWH(MH) | 30 | LWH..M | zobraziť variant |
IKO | LWH(MH) | 30 | LWH..SL | zobraziť variant |
IKO | LWH(MH) | 30 | LWHG | zobraziť variant |
IKO | LWH(MH) | 30 | LWHS..B | zobraziť variant |
IKO | LWH(MH) | 30 | LWHS..M | zobraziť variant |
IKO | LWH(MH) | 30 | LWHS..SL | zobraziť variant |
IKO | LWH(MH) | 30 | LWHSG | zobraziť variant |
IKO | LWH(MH) | 30 | LWHT..B | zobraziť variant |
IKO | LWH(MH) | 30 | LWHT..M | zobraziť variant |
IKO | LWH(MH) | 30 | LWHT..SL | zobraziť variant |
IKO | LWH(MH) | 30 | LWHTG | zobraziť variant |
IKO | LWH(MH) | 30 | MH | zobraziť variant |
IKO | LWH(MH) | 30 | MHG | zobraziť variant |
IKO | LWH(MH) | 30 | MHS | zobraziť variant |
IKO | LWH(MH) | 30 | MHSG | zobraziť variant |
IKO | LWH(MH) | 30 | MHT | zobraziť variant |
IKO | LWH(MH) | 30 | MHTG | zobraziť variant |
IKO | LWH(MH) | 30 | LWHD..B | zobraziť variant |
IKO | LWH(MH) | 30 | LWHD..M | zobraziť variant |
IKO | LWH(MH) | 30 | LWHDG | zobraziť variant |
IKO | LWH(MH) | 30 | LWHY | zobraziť variant |
IKO | LWH(MH) | 30 | MHD | zobraziť variant |
IKO | LWH(MH) | 30 | MHDG | zobraziť variant |
Technické údaje
Prídržná sila | 3000 [N] |
Menovitý prevádzkový tlak | 100.0 [bar] |
Smer montáže | z prednej strany |
max. upínanie dĺžky | 128 |
Prevádzkový tlak max. | 110.0 [bar] |
Prevádzkový tlak min. | 5 [bar] |
Stierač | áno |
Hmotnosť | 1.8 [kg] |
Výhody podrobne
![](/fileadmin/_processed_/0/5/csm_ZIM_SCH_FUN_KWH__SALL__AIN__V3_34ec922045.png)
- vedenie profilovanými koľajničkami
k dispozícii pre všetky bežné vedenia profilovanými koľajničkami - vratná pružina
tvarovo integrované v čeľustiach - Upínacie čeľuste
sa pritlačia na voľné plochy vedenia profilovanými koľajničkami - teleso
z ocele, chemicky poniklovanej - membránou
pre naplnenie tlakom až 150 bar - stierač
môže sa voliteľne objednať