KWH3005AS3
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
Bosch RexrothR16.. (guľa)30R1621 (SNH)zobraziť variant
Bosch RexrothR16.. (guľa)30R1624 (SLH)zobraziť variant
Ewellix (SKF)LLRH30LLRHC..LRzobraziť variant
Ewellix (SKF)LLRH30LLRHC..Rzobraziť variant
Technické údaje
Prídržná sila3000 [N]
Menovitý prevádzkový tlak100.0 [bar]
Smer montážez prednej strany
max. upínanie dĺžky103.5
Prevádzkový tlak max.110.0 [bar]
Prevádzkový tlak min.5 [bar]
Stierač-
Hmotnosť1.3 [kg]