KWH3005AS2A
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
Bosch RexrothR16.. (guľa)30R1622 (SNS)zobraziť variant
Bosch RexrothR16.. (guľa)30R1623 (SLS)zobraziť variant
Bosch RexrothR16.. (guľa)30R1662 (SKS)zobraziť variant
Bosch RexrothR16.. (guľa)30R1666 (SKS)zobraziť variant
Ewellix (SKF)LLRH30LLRHC..LAzobraziť variant
Ewellix (SKF)LLRH30LLRHC..Uzobraziť variant
Bosch RexrothR16.. (guľa)30R1632 (SNS)zobraziť variant
Ewellix (SKF)LLRH30LLRHC..SAzobraziť variant
Technické údaje
Prídržná sila3000 [N]
Menovitý prevádzkový tlak100.0 [bar]
Smer montážez prednej strany
max. upínanie dĺžky115
Prevádzkový tlak max.110.0 [bar]
Prevádzkový tlak min.5 [bar]
Stieračáno
Hmotnosť1.2 [kg]