KWH3005AS1A
![](/fileadmin/_processed_/8/8/csm_ZIM_BIL_SER_KWH__SALL__AIN__V2_8f8609ae91.png)
Upínací prvok
Séria KWH
- široký sortiment výrobkov
pre všetky bežné vedenia profilovanými koľajničkami - otvorený bez energie (NO)
zatvárajúci s tlakom - extrémne dlhá životnosť
až 10 mil. statických upínacích cyklov
Kombinácie zodpovedajúcich koľajníc/vagónov
Výrobca koľajníc | Typ koľajníc | Veľkosť koľajníc | Typ vozidla | |
---|---|---|---|---|
Bosch Rexroth | R16.. (guľa) | 30 | R1651 (FNS) | zobraziť variant |
Bosch Rexroth | R16.. (guľa) | 30 | R1653 (FLS) | zobraziť variant |
Bosch Rexroth | R16.. (guľa) | 30 | R1661 (FKS) | zobraziť variant |
Bosch Rexroth | R16.. (guľa) | 30 | R1665 (FKS) | zobraziť variant |
Ewellix (SKF) | LLRH | 30 | LLRHC..A | zobraziť variant |
Ewellix (SKF) | LLRH | 30 | LLRHC..LU | zobraziť variant |
Bosch Rexroth | R16.. (guľa) | 30 | R1631 (FNS) | zobraziť variant |
Ewellix (SKF) | LLRH | 30 | LLRHC..SU | zobraziť variant |
Technické údaje
Prídržná sila | 3000 [N] |
Menovitý prevádzkový tlak | 100.0 [bar] |
Smer montáže | z prednej strany |
max. upínanie dĺžky | 115 |
Prevádzkový tlak max. | 110.0 [bar] |
Prevádzkový tlak min. | 5 [bar] |
Stierač | áno |
Hmotnosť | 1.9 [kg] |
Výhody podrobne
![](/fileadmin/_processed_/0/5/csm_ZIM_SCH_FUN_KWH__SALL__AIN__V3_34ec922045.png)
- vedenie profilovanými koľajničkami
k dispozícii pre všetky bežné vedenia profilovanými koľajničkami - vratná pružina
tvarovo integrované v čeľustiach - Upínacie čeľuste
sa pritlačia na voľné plochy vedenia profilovanými koľajničkami - Teleso
- membránou
pre naplnenie tlakom - stierač
môže sa voliteľne objednať