KWH3004BS1A
![](/fileadmin/_processed_/8/8/csm_ZIM_BIL_SER_KWH__SALL__AIN__V2_8f8609ae91.png)
Upínací prvok
Séria KWH
- široký sortiment výrobkov
pre všetky bežné vedenia profilovanými koľajničkami - otvorený bez energie (NO)
zatvárajúci s tlakom - extrémne dlhá životnosť
až 10 mil. statických upínacích cyklov
Kombinácie zodpovedajúcich koľajníc/vagónov
Výrobca koľajníc | Typ koľajníc | Veľkosť koľajníc | Typ vozidla | |
---|---|---|---|---|
NSK | SH(L1H) | 30 | SAH..ALZ | zobraziť variant |
NSK | SH(L1H) | 30 | SAH..BLZ | zobraziť variant |
NSK | SH(L1H) | 30 | SAH..EMZ | zobraziť variant |
NSK | SH(L1H) | 30 | SAH..GMZ | zobraziť variant |
NSK | SH(L1H) | 30 | SAH..ANZ | zobraziť variant |
NSK | SH(L1H) | 30 | SAH..BNZ | zobraziť variant |
NSK | LH(L1H) | 30 | LAA...ALZ | zobraziť variant |
NSK | LH(L1H) | 30 | LAA...BLZ | zobraziť variant |
NSK | LH(L1H) | 30 | LAA...ELZ | zobraziť variant |
NSK | LH(L1H) | 30 | LAA...EMZ | zobraziť variant |
NSK | LH(L1H) | 30 | LAA...FLZ | zobraziť variant |
NSK | LH(L1H) | 30 | LAA...GLZ | zobraziť variant |
NSK | LH(L1H) | 30 | LAA...GMZ | zobraziť variant |
NSK | LH(L1H) | 30 | LAA...HLZ | zobraziť variant |
NSK | LH(L1H) | 30 | LAA...ANZ | zobraziť variant |
NSK | LH(L1H) | 30 | LAA...BNZ | zobraziť variant |
Technické údaje
Prídržná sila | 3000 [N] |
Menovitý prevádzkový tlak | 100.0 [bar] |
Smer montáže | z prednej strany |
max. upínanie dĺžky | 128 |
Prevádzkový tlak max. | 110.0 [bar] |
Prevádzkový tlak min. | 5 [bar] |
Stierač | áno |
Hmotnosť | 1.9 [kg] |
Výhody podrobne
![](/fileadmin/_processed_/0/5/csm_ZIM_SCH_FUN_KWH__SALL__AIN__V3_34ec922045.png)
- vedenie profilovanými koľajničkami
k dispozícii pre všetky bežné vedenia profilovanými koľajničkami - vratná pružina
tvarovo integrované v čeľustiach - Upínacie čeľuste
sa pritlačia na voľné plochy vedenia profilovanými koľajničkami - Teleso
- membránou
pre naplnenie tlakom - stierač
môže sa voliteľne objednať