KWH3004AS1

Upínací prvok
Séria KWH
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
NSKSS(L1S)30SAS..ALZzobraziť variant
NSKSS(L1S)30SAS..CLZzobraziť variant
NSKSS(L1S)30SAS..EMZzobraziť variant
NSKSS(L1S)30SAS..JMZzobraziť variant
NSKLS(L1S)LAA...ALZzobraziť variant
NSKLS(L1S)LAA...CLZzobraziť variant
NSKLS(L1S)LAA...EMZzobraziť variant
NSKLS(L1S)LAA...JMZzobraziť variant
Technické údaje
Prídržná sila3000 [N]
Menovitý prevádzkový tlak100.0 [bar]
Smer montážezhora
max. upínanie dĺžky103.5
Prevádzkový tlak max.110.0 [bar]
Prevádzkový tlak min.5 [bar]
Stierač-
Hmotnosť1.8 [kg]