KWH3002BS2A
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
INATKVD(KUVE)30KWVE..-B-ESCzobraziť variant
INATKVD(KUVE)30KWVE..-B-Szobraziť variant
INATKVD(KUVE)30KWVE..-B-SLzobraziť variant
Technické údaje
Prídržná sila3000 [N]
Menovitý prevádzkový tlak100.0 [bar]
Smer montážez prednej strany
max. upínanie dĺžky115
Prevádzkový tlak max.110.0 [bar]
Prevádzkový tlak min.5 [bar]
Stieračáno
Hmotnosť1.5 [kg]