KWH3001ES1A

Upínací prvok
Séria KWH
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
THKSRG30SRG..Czobraziť variant
THKSRG30SRG..LCzobraziť variant
THKSRG30SRG..LRzobraziť variant
THKSRG30SRG..Rzobraziť variant
Technické údaje
Prídržná sila3000 [N]
Menovitý prevádzkový tlak100.0 [bar]
Smer montážez prednej strany
max. upínanie dĺžky128
Prevádzkový tlak max.110.0 [bar]
Prevádzkový tlak min.5 [bar]
Stieračáno
Hmotnosť2.1 [kg]