KWH3001CS1
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
THKSHS30SHS..Czobraziť variant
THKSHS30SHS..LCzobraziť variant
THKSHS30SHS..LVzobraziť variant
THKSHS30SHS..Vzobraziť variant
THKSHS30SHS..LRzobraziť variant
THKSHS30SHS..Rzobraziť variant
Technické údaje
Prídržná sila3000 [N]
Menovitý prevádzkový tlak100.0 [bar]
Smer montážez prednej strany
max. upínanie dĺžky103.5
Prevádzkový tlak max.110.0 [bar]
Prevádzkový tlak min.5 [bar]
Stierač-
Hmotnosť1.9 [kg]