KWH3001BS1
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
THKNR30NR..Azobraziť variant
THKNR30NR..Bzobraziť variant
THKNR30NR..LAzobraziť variant
THKNR30NR..LBzobraziť variant
THKNR30NR..LRzobraziť variant
THKNR30NR..Rzobraziť variant
THKNRS30NRS..Azobraziť variant
THKNRS30NRS..Bzobraziť variant
THKNRS30NRS..LAzobraziť variant
THKNRS30NRS..LBzobraziť variant
THKNRS30NRS..LRzobraziť variant
THKNRS30NRS..Rzobraziť variant
Technické údaje
Prídržná sila2100 [N]
Menovitý prevádzkový tlak100.0 [bar]
Smer montážezhora
max. upínanie dĺžky103.5
Prevádzkový tlak max.110.0 [bar]
Prevádzkový tlak min.5 [bar]
Stierač-
Hmotnosť1.6 [kg]