KWH2514DS1A
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
CPCHRC(HRU)25HRC-FLzobraziť variant
CPCHRC(HRU)25HRC-FNzobraziť variant
CPCHRC(HRU)25HRC-MLzobraziť variant
CPCHRC(HRU)25HRC-MNzobraziť variant
Technické údaje
Prídržná sila2200 [N]
Menovitý prevádzkový tlak100.0 [bar]
Smer montážez prednej strany
max. upínanie dĺžky106
Prevádzkový tlak max.110.0 [bar]
Prevádzkový tlak min.5 [bar]
Stieračáno
Hmotnosť1.1 [kg]