KWH2512ES1A
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
HIWINHG(QH)25HGL..CAzobraziť variant
HIWINHG(QH)25HGL..HAzobraziť variant
HIWINHG(QH)25HGW..CAzobraziť variant
HIWINHG(QH)25HGW..CCzobraziť variant
HIWINHG(QH)25HGW..HAzobraziť variant
HIWINHG(QH)25HGW..HCzobraziť variant
HIWINHG(QH)25QHW..CAzobraziť variant
HIWINHG(QH)25QHW..CCzobraziť variant
HIWINHG(QH)25QHW..HAzobraziť variant
HIWINHG(QH)25QHW..HCzobraziť variant
HIWINHG(QH)25HGW..SCzobraziť variant
Technické údaje
Prídržná sila2200 [N]
Menovitý prevádzkový tlak100.0 [bar]
Smer montážez prednej strany
max. upínanie dĺžky106
Prevádzkový tlak max.110.0 [bar]
Prevádzkový tlak min.5 [bar]
Stieračáno
Hmotnosť1.1 [kg]