KWH2510BS1A
![](/fileadmin/_processed_/8/8/csm_ZIM_BIL_SER_KWH__SALL__AIN__V2_8f8609ae91.png)
Upínací prvok
Séria KWH
- široký sortiment výrobkov
pre všetky bežné vedenia profilovanými koľajničkami - otvorený bez energie (NO)
zatvárajúci s tlakom - extrémne dlhá životnosť
až 10 mil. statických upínacích cyklov
Kombinácie zodpovedajúcich koľajníc/vagónov
Výrobca koľajníc | Typ koľajníc | Veľkosť koľajníc | Typ vozidla | |
---|---|---|---|---|
IKO | LRX(MX) | 25 | LRX | zobraziť variant |
IKO | LRX(MX) | 25 | LRXC | zobraziť variant |
IKO | LRX(MX) | 25 | LRXG | zobraziť variant |
IKO | LRX(MX) | 25 | LRXS | zobraziť variant |
IKO | LRX(MX) | 25 | LRXSC | zobraziť variant |
IKO | LRX(MX) | 25 | LRXSG | zobraziť variant |
IKO | LRX(MX) | 25 | MX | zobraziť variant |
IKO | LRX(MX) | 25 | MXC | zobraziť variant |
IKO | LRX(MX) | 25 | MXG | zobraziť variant |
IKO | LRX(MX) | 25 | MXL | zobraziť variant |
IKO | LRX(MX) | 25 | MXS | zobraziť variant |
IKO | LRX(MX) | 25 | MXSC | zobraziť variant |
IKO | LRX(MX) | 25 | MXSG | zobraziť variant |
IKO | LRX(MX) | 25 | MXSL | zobraziť variant |
IKO | LRX(MX) | 25 | LRXD | zobraziť variant |
IKO | LRX(MX) | 25 | LRXD..SL | zobraziť variant |
IKO | LRX(MX) | 25 | LRXDC | zobraziť variant |
IKO | LRX(MX) | 25 | LRXDC..SL | zobraziť variant |
IKO | LRX(MX) | 25 | LRXDG | zobraziť variant |
IKO | LRX(MX) | 25 | LRXDG..SL | zobraziť variant |
IKO | LRX(MX) | 25 | MXD | zobraziť variant |
IKO | LRX(MX) | 25 | MXDC | zobraziť variant |
IKO | LRX(MX) | 25 | MXDG | zobraziť variant |
IKO | LRX(MX) | 25 | MXDL | zobraziť variant |
Technické údaje
Prídržná sila | 2200 [N] |
Menovitý prevádzkový tlak | 100.0 [bar] |
Smer montáže | z prednej strany |
max. upínanie dĺžky | 116 |
Prevádzkový tlak max. | 110.0 [bar] |
Prevádzkový tlak min. | 5 [bar] |
Stierač | áno |
Hmotnosť | 1 [kg] |
Výhody podrobne
![](/fileadmin/_processed_/0/5/csm_ZIM_SCH_FUN_KWH__SALL__AIN__V3_34ec922045.png)
- vedenie profilovanými koľajničkami
k dispozícii pre všetky bežné vedenia profilovanými koľajničkami - vratná pružina
tvarovo integrované v čeľustiach - Upínacie čeľuste
sa pritlačia na voľné plochy vedenia profilovanými koľajničkami - Teleso
- membránou
pre naplnenie tlakom - stierač
môže sa voliteľne objednať